PreScan

ADAS 和主动安全系统模拟

先进的传感器模拟
交通和环境建模
用于 MIL、SIL 和 HIL 应用
7.5 版上线
   

ADAS 和 主动安全系统模拟

PreScan 是基于物理学的模拟平台,用于汽车行业开发基于雷达、激光/激光雷达、摄像头和 GPS 等传感器技术的高级驾驶员辅助系统 (ADAS)。PreScan 还可以用于设计和评估车与车 (V2V) 和车与基础设施 (V2I) 通信应用以及自动驾驶应用。PreScan 可用于从基于模型的控制器设计 (MIL) 到利用软件在环 (SIL) 和硬件在环 (HIL) 系统进行的实时测试等应用。

 

请填写此下载表格

联系我们

Maxieye

上海智驾

周圣砚 博士 CEO 上海智驾汽车科技有限公司

" PreScan仿真软件具有多种强大的建模功能,简便易用的图形化界面,以及快速的计算能力。我们使用PreScan进行了一系列视觉ADAS系统的性能开发,推动了自主可量产的自动驾驶系统的研发,对前视摄像头的产品上市量产提供了重要的技术支撑。在我们基于前视系统的高精度地图与高精度定位的新技术前期研发项目中,PreScan也发挥了至关重要的作用。 "

产品信息

PreScan 概述

预扫描是对先进驾驶辅助系统(ADAS)和主动安全系统的开发和验证仿真工具。

了解更多

PreScan 功能

预扫描提供了一套全面的功能,用于开发和测试ADAS传感器和控制系统。

了解更多
PreScan urban scenario

PreScan 的新功能

本节给出了关于新版本内容的详细信息。更可根据要求提供详细的信息。

了解更多

产品使用

PreScan driving simulator

驾驶模拟

预扫描的ADAS模拟驾驶等进行准确的可视化,传感器仿真和灵活的场景定义功能。

了解更多

其他信息

合作伙伴及接口

预扫描是能够与行业标准进行算法设计,车辆动态,HIL系统和许多其他接口。

了解更多
Prescan in the news

新闻刊物

本节提供了新闻稿,出版物(杂志,期刊和会议记录)和大约扫描前白皮书的概述。

了解更多

图片库

Autonomous Emergency Braking system in Euro NCAP test scenario
Photo-realism using raytracing
Photo-realism using ray tracing
Adaptive Cruise Control system with Stop & Go in highway test scenario
Lane Keeping Assistance system under test at highway construction area
Modeling of complex road networks
Pedestrian avoidance using sensor fusion of radar (detection) and camera (classification)
Fisheye camera with rain
Parking assistance system using PreScan raytracing
PreScan various 01
PreScan various 02
PreScan various 04
Lens map distortions
Lens map distortions
  • Photo-realism using raytracing
  • Fisheye camera with rain
  • PreScan various 01
  • PreScan various 02
  • PreScan various 04
  • Lens map distortions